SLPPI03-15-2R2M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-15-2R2M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_15_2r2m/slppi03_15_2r2m.prj},{NB=SLPPI03-15-2R2M},{PN=SLPPI03-15-2R2M},{DESC=High Power Inductor, 2.2uH, 85 Ohm, 2.6A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=4},{IRMS=2,6},{INDUCTANCE=2,2},{DCR=85},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=102}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-15-2R2M
Bill of material
SLPPI03-15-2R2M
PN
Part Number
SLPPI03-15-2R2M
DESC
Description
High Power Inductor, 2.2uH, 85 Ohm, 2.6A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
4
A
IRMS
I rms
2,6
A
INDUCTANCE
Inductance
2,2
µH
DCR
85
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk