SLPPI03-15-3R3M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI03-15-3R3M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi03_15_3r3m/slppi03_15_3r3m.prj},{NB=SLPPI03-15-3R3M},{PN=SLPPI03-15-3R3M},{DESC=High Power Inductor, 3.3uH, 110 Ohm, 1.5A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=3},{IRMS=1,5},{INDUCTANCE=3,3},{DCR=110},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=3.4 * 3.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=104}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI03-15-3R3M
Bill of material
SLPPI03-15-3R3M
PN
Part Number
SLPPI03-15-3R3M
DESC
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 110 Ohm, 1.5A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
3
A
IRMS
I rms
1,5
A
INDUCTANCE
Inductance
3,3
µH
DCR
110
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
3.4 * 3.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk