SLPPI06-02-3R3M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI06-02-3R3M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi06_02_3r3m/slppi06_02_3r3m.prj},{NB=SLPPI06-02-3R3M},{PN=SLPPI06-02-3R3M},{DESC=High Power Inductor, 3.3uH, 48 Ohm, 4.2A, Surface Mount},{ISAT=8,3},{IRMS=4,2},{INDUCTANCE=3,3},{DCR=48},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=7.1*6.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=92}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-02-3R3M
Bill of material
SLPPI06-02-3R3M
PN
Part Number
SLPPI06-02-3R3M
DESC
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 48 Ohm, 4.2A, Surface Mount
ISAT
I sat
8,3
A
IRMS
I rms
4,2
A
INDUCTANCE
Inductance
3,3
µH
DCR
48
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk