??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-12-1R0M-TR
Bill of material
SLPPI06-12-1R0M-TR
PN
Part Number
SLPPI06-12-1R0M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 1uH, 28 Ohm, 5A, Surface Mount
ISAT
I sat
9,7 A
IRMS
I rms
5 A
INDUCTANCE
Inductance
1 µH
DCR
28 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel