??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-15-1R5M
Bill of material
SLPPI06-15-1R5M
PN
Part Number
SLPPI06-15-1R5M
DESC
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 28 Ohm, 6A, Surface Mount
ISAT
I sat
9,6 A
IRMS
I rms
6 A
INDUCTANCE
Inductance
1,5 µH
DCR
28 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,3 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk