??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-R22M-TR
Bill of material
SLPPI2520-10-R22M-TR
PN
Part Number
SLPPI2520-10-R22M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.22uH, 17 Ohm, 5.5A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
7 A
IRMS
I rms
5,5 A
INDUCTANCE
Inductance
0,22 µH
DCR
17 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel