SLT-300
Bel Fuse
Signal Transformer
SLT-300
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slt_300/slt_300.prj},{NB=SLT-300},{PN=SLT-300},{DESC=Safety Isolation Transformer, 300 VA, 277V},{POWERVA=300},{INPUT=277V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=60Hz},{WEIGHT=7 lbs (3.18 kg)},{LENGTH=4.2 in. (106.7 mm)},{WIDTH=4.08 in. (103.6 mm)},{HEIGHT=3.75 in. (95.3 mm)},{SHA256=VJ2axgzbHgziyQV2HhrtfKfxOPkz8rd10jApFweMM0Q=},{INAME=00076__slt2d300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-300 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-300
PN
Part Number
SLT-300
DESC
Description
Safety Isolation Transformer, 300 VA, 277V
POWERVA
Power
300
VA
INPUT
Input
277V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
7 lbs (3.18 kg)
LENGTH
Length
4.2 in. (106.7 mm)
WIDTH
Width
4.08 in. (103.6 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)