??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SM型 - ソケット
部品表
K3-03SM BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
K3-03SM BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CB28337
S
相手側取付ねじサイズ
Rc 3/8
MT
本体材質
真鍮
M
質量
90 g
L
(56) mm
D
ΦD
(24) mm
SD
Φd
22.5 mm
N
19 mm
A
25.5 mm
H
H (2面幅)
六角21
T
R 3/8
B
ΦB
12 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム