??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
SM Ø 35 - Carico medio
Lista materiale
SM35-070
CODE
-
DO
Diametro del foro
35.0 mm
DI
Diametro della spina
17.5 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
1912 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
2160 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
2400 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
8,60 x 4,35 mm
H
4.350 mm