??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Small-parts clamp with stepped profile - -
Bill of material
265700
BEST
Order No.
SSTELLE
Interface fitted
SWA 5 mm
SPANNB
Clamping width
mm
SPANNW
Span (W)
0–1,6 mm
T
Clamping depth (T)
2.1 mm
D
diameter
12 mm
L
Length
82 mm
BS
Description
情報
Infotext