??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rochu
Description
SMP(13-16) - 滑移安装板
Bill of material
SMP-13
MODEL
型号
SMP
SERIES
系列
A
槽长
20 mm
B
槽孔间距
10 mm
L
长度
50 mm
W
宽度
20 mm
T
厚度
6 mm
WEIGHT
重量
11.00 g
PI
商品信息
Product Information
UC
使用案例
使用案例
DIST
3.500