??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SMP_2AL_M
Stückliste
SMP2A02L001M
CODE
Artikelnummer
WIDTH
Breite
88 mm
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
Typ 4
LEVCOD14119
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
APPROVALS
Zulassungen
CE
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
FIXING
Befestigungslöcher
78
LED
LED Statusanzeigen
Ja
CONTACTS
Interne Kontakte
CONTYPE
Kontaktart
REED Kontakte
COMMDIST
Schaltabstand
5mm
INLET
Elektrischer Anschluss
INLETSIDE
Anschlussseite
Rechts
POSMONT
Montagepositionen
In allen positionen zulässig
TAMB
Betriebstemperaturen
-25°C … +80°C °C
TSTOCK
Lagertemperaturen
-25°C … +80°C °C
IP
IP-Klasse
IP67
GINQ
Verschmutzungsgrad gemäß IEC 60947-5-1
3
SIL
SIL-Stufe Nach EN 62061
Bis SIL 3
PL
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Bis PLe
CAT
Safety Category nach EN ISO 13849-1
Bis Kategorie 4
B10D
B10d
20.000.000 wenn Sensor an Comepi MS Sicherheits-Modul angeschlossen wird Millions of operations
UI
Isolationsspannung
V
UIMP
Impulsspannung
1500 V
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
0.25 A
VE
Betriebsspannung
24 V
IE
Betriebsstrom Ie
0.25 (ohmsche Last) A
WMAX
Maximale Widerstandslast
6 (0.25A bei Typ F ) W
DURELE
Elektrische Haltbarkeit
1000000 Operations