??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
SMW2-P40 - サイレンサ付メタリングバルブ
部品表
SMW2-6A-P40
MODEL
機種形番
SMW2
PS
接続口径
A
mm
B
14.9 mm
C
13.8 mm
D
27.4 mm
E
35.4 mm
F
2.9 mm
G
接続口径
H
mm
INFOTEXT
情報テキスト
外径寸法図
CNSORDERNO