??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
SN1583 - Zentrierbolzen
Stückliste
SN1583-25-65
PDF
PDF-INFO
PDF
D
(d)
mm
L
(L)
65 mm
D1
(d1)
11 mm
D2
(d2)
M8 mm
D3
(d3)
8.5 mm
DN
(DN)
8 mm
DK
(DK)
6.8 mm
D4
(d4)
mm
T
(t)
13 mm
T1
(t1)
30.0 mm
L2
(L2)
8 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.