dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2825-1800-50 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.6. mit vermindertem Druckanstieg
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_06/sn050441.prj},{NB=SN2825-1800-50 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=50},{HUBXL=0.00},{DAN1=1800},{DAN2=2120},{BAR=175},{A=108},{L=158},{V=0.317},{FA=10.18},{KG=3.84},{PPATH=sn05044101.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=67904}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2825-1800 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2825-1800-50 HUBXL=0
PDF
PDF-INFO
PDF
S
(S)
50
50
mm
HUBXL
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
DAN1
(daN1)
1800
daN
DAN2
(daN2)
2120
2120
daN
BAR
(bar)
175
bar
A
(A)
108
108
mm
L
(L)
158
158
mm
V
(V)
0.317
0.317
l
FA
(Fa)
10.18
cm2
KG
(kg)
3.84
3.84
kg
PPATH
(PPATH)
sn05044101.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
67904
67904