dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2825-5000-80 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.6. mit vermindertem Druckanstieg
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_06/sn050450.prj},{NB=SN2825-5000-80 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=80},{HUBXL=0.00},{DAN1=5000},{DAN2=6110},{BAR=150},{A=220},{L=300},{V=1.432},{FA=33.18},{KG=14.85},{PPATH=sn05045001.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=143817}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2825-5000 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2825-5000-80 HUBXL=0
PDF
PDF-INFO
PDF
S
(S)
80
80
mm
HUBXL
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
DAN1
(daN1)
5000
daN
DAN2
(daN2)
6110
6110
daN
BAR
(bar)
150
bar
A
(A)
220
220
mm
L
(L)
300
300
mm
V
(V)
1.432
1.432
l
FA
(Fa)
33.18
cm2
KG
(kg)
14.85
14.85
kg
PPATH
(PPATH)
sn05045001.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
143817
143817