??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
SN4951 - Zentrierbolzen
Спецификация
SN4951-22-45
PDF
PDF-INFO
PDF
D1
(d1)
22 mm
L
(L)
45 mm
D3
(d3)
7 mm
D2
(d2)
M8 mm
DN
(DN)
8 mm
L1
(L1)
35 mm
L3
(L2)
16 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
624229