??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 01504 - Mamelon double G traversée de cloison long
Nomenclature
SO 01504-1/2 246.1540.140
TYPE
Type
SO 01504-1/2
MATNR
Mat.-Nr.
246.1540.140
G
Filetage G
G1/2
BAR
Pression (PN)
100 bar
SW
30 mm
L
58.0 mm
IK
i
37.0 mm
ZK
z
21.0 mm
EK
e
12.0 mm
KG
Poids kg/100
11.800
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)