??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 01504 - Schott-Doppelnippel G lang
Stückliste
SO 01504-1/2 246.1540.140
TYPE
Type
SO 01504-1/2
MATNR
Mat.-Nr.
246.1540.140
G
Gewinde G
G1/2
BAR
Druck (PN)
100 bar
SW
30 mm
L
58.0 mm
IK
i
37.0 mm
ZK
z
21.0 mm
EK
e
12.0 mm
KG
Gewicht kg/100
11.800
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)