카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis so 03h 0165115
LYPSIS
A5-Opening
so_03_pieces
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/so_03_pieces/so_03h.prj},{NB=lypsis_so_03h_0165115},{CODE=0165115},{M=M5},{M1=5},{G=35},{A=10},{D2=7.5},{D3=4.3},{L5=8},{L7=4.5},{MB=M5},{R=5},{CH=1.2},{CH1=0.4},{CH2=0.4},{G1=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
SO-03 H - Barrete pour système d'ouverture cylindrique
Nomenclature
lypsis_so_03h_0165115
CODE
c-Lypsis
0165115
0165115
M
M5
M5
M1
5
5
mm
G
35
35
mm
A
10
10
mm