??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 12721 - Winkel-Schottverschraubung Durchführungslänge max. 5 mm
Stückliste
SO 12721-10 118.2700.100
TYPE
Type
SO 12721-10
MATNR
Mat.-Nr.
118.2700.100
DK
d
10.00 mm
BAR
Druck (PN)
100 bar
M
Gewinde M
M14x1
SW1
17 mm
SW2
17 mm
SW3
SW4
19 mm
L1
52.0 mm
L2
34.0 mm
B
14.5 mm
ZK1
z1
23.0 mm
ZK2
z2
18.0 mm
ZK3
z3
23.5 mm
EK
e
8.0 mm
KG
Gewicht kg/100
4.100 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)