??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 43724 T METR - Male adaptor tee union METR
Bill of material
SO 43724-2-M5-2 018.3743.050
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MZK
Thread M
M5
DK3
mm
BAR
Working pressure (PN)
125 bar
M
Thread M
M6x0.75
SW1
8 mm
SW2
7 mm
L1
mm
L2
12.0 mm
ZK1
mm
ZK2
8.5 mm
EK
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)