??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 43724 T METR - Té mâle au centre METR
Nomenclature
SO 43724-2-M5-2 018.3743.050
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MZK
Filetage M
M5
DK3
mm
BAR
Pression (PN)
125 bar
M
Filetage M
M6x0.75
SW1
8 mm
SW2
7 mm
L1
mm
L2
12.0 mm
ZK1
mm
ZK2
8.5 mm
EK
mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)