??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 53121 METR - T-Verschraubung mit Übergangsnippel SO 50040 METR
Stückliste
SO 53121-4-M6x0,75-4 058.3143.085
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
MZK
Gewinde M
DK3
mm
BAR
Gewicht kg/100
250 bar
M
Gewinde M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
9 mm
SW3
10 mm
L1
22.0 mm
L2
mm
ZK1
16.0 mm
ZK2
mm
EK
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)