??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 81604 - Adaptateur orientable mâle démontable radialement
Nomenclature
SO 81604-A15-1/2 038.1611.534
TYPE
Type
SO 81604-A15-1/2
MATNR
Mat.-Nr.
038.1611.534
AD
15.00 mm
R
Filetage R
R1/2
BAR
Pression (PN)
25 bar
SW
22 mm
L
53.0 mm
BK
30.0 mm
ZK
41.5 mm
EK
12.0 mm
KG
Poids kg/100
5.760 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)