??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 81604 - Einstellnippel radial demontierbar
Stückliste
SO 81604-A15-1/2 038.1611.534
TYPE
Type
SO 81604-A15-1/2
MATNR
Mat.-Nr.
038.1611.534
AD
15.00 mm
R
Gewinde R
R1/2
BAR
Druck (PN)
25 bar
SW
22 mm
L
53.0 mm
BK
30.0 mm
ZK
41.5 mm
EK
12.0 mm
KG
Gewicht kg/100
5.760 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)