??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO NV 01A21EL - Regulier-Eckventil mit Einstellzapfen
Stückliste
SO NV 01A21EL-4-A6 YDD.060.0021
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
AD
6.00 mm
BAR
Druck (PN)
50 bar
G
Gewinde G
G1/8
SW1
12 mm
SW2
10 mm
L1
19.0 mm
L2
mm
LL
51 mm
D
20.0 mm
H
32.0 mm
BK
13.0 mm
ZK
20.0 mm
EK
mm
KKVK
3.0 l/min
KG
Gewicht kg/100
5.000 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)