??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO NV 01D21E - Metering elbow valve with fine-regulating spindle 1:50
Bill of material
SO NV 01D21E-4 YDD.060.0250
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Working pressure (PN)
50 bar
G
Thread G
G1/8
SW1
12 mm
SW2
10 mm
SW3
12 mm
L1
mm
L2
mm
D
20.0 mm
H
32.0 mm
ZK1
20.0 mm
ZK2
20.0 mm
EK
2.5 mm
KKVK
0.12 l/min
KG
Weight kg/100
6.000 kg
WERKSTOFF
Material
CW617N (brass)