??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO NV 01D21ET - Vanne-équerre de réglage de précision à aiguille 1:50, traversée de cloison
Nomenclature
SO NV 01D21ET-4 YDD.060.0350
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Pression (PN)
50 bar
G
Filetage G
1/8
SW1
12 mm
SW2
10 mm
SW3
12 mm
L1
mm
L2
mm
D
20.0 mm
H
40.0 mm
B
10.0 mm
F
mm
ZK1
20.0 mm
ZK2
20.0 mm
EK
2.5 mm
KKVK
0.12 l/min
KG
Poids kg/100
7.000 kg
WERKSTOFF
Matériau
CW617N (laiton)