??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO NV 22A21EL - Regulier-Eckventil mit Einstellzapfen
Stückliste
SO NV 22A21EL-6-A6 148.1500.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
AD
mm
BAR
Druck (PN)
10 bar
M
Gewinde M
SW1
mm
SW2
mm
SW3
17 mm
L1
mm
L2
mm
D
21.5 mm
H
38.0 mm
B
12.5 mm
F
13.5 mm
BK
mm
Y
max. 3 mm
ZK
mm
EK
3.5 mm
KKVK
l/min
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF