??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO NV 51D21 - Vanne de réglage de précision
Nomenclature
SO NV 51D21-5 068.0611.050
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Pression (PN)
100 bar
M
Filetage M
M10x1
SW1
SW
12 mm
SW2
14 mm
SW3
14 mm
L
50.5 mm
D
20.0 mm
H
42.5 mm
B
10.0 mm
F
14.5 mm
ZK
34.0 mm
EK
1.6 mm
KKVK
kv
0.8
KG
Poids kg/100
7.300 kg
WERKSTOFF
Matériau
1.4571 (inox)