품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
SO1062710
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/so_asmtab.prj},{NB=SO1062710},{PN=SO1062710},{PN1=SO106},{DIA=10.5},{TS=4.10/4},{CAP=350},{PR=4},{HUB=2-1/4 Offset},{AP=50},{BEARING=5/8},{BEARING1=10},{WEIGHT=5-1/2},{ROLLER=Ball Bearing},{ROLLER1=27},{D=10.500},{H=2.250},{IDB=0.625},{PPATH=so_templ.prj},{BT=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
SO Pneumatic - Hand Truck Wheels
Bill of material
SO1062710
PN
Part Number
SO1062710
DIA
Wheel Diameter
10.5
인치
TS
Tire Size
4.10/4
인치
CAP
Capacity
350
PR
Ply Rating
4
HUB
Hub Length
2-1/4 Offset
인치
AP
Air Pressure
50
POUNDS
BEARING
Bearing ID
5/8
인치
WEIGHT
Weight
5-1/2
ROLLER
Bearing Type
Ball Bearing