??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO PV 08E21 - Durchgangshahn
Stückliste
SO PV 08E21-6 F 258.7820.060
TYPE
Type
DK
mm
MATNR
Mat.-Nr.
BAR
Druck (PN)
10 mm
G
Gewinde
1/4
SW1
14 mm
SW2
17 mm
L
62.0 mm
A
48.0 mm
H
41.5 mm
B
38.0 mm
ZK
28.0 mm
EK
5.5 mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)