??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO PV 08E21 - Total-flow cock
Bill of material
SO PV 08E21-6 F 258.7820.060
TYPE
Type
DK
mm
MATNR
Mat.-Nr.
BAR
Working pressure (PN)
10 mm
G
Thread
1/4
SW1
14 mm
SW2
17 mm
L
62.0 mm
A
48.0 mm
H
41.5 mm
B
38.0 mm
ZK
28.0 mm
EK
5.5 mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Material
CW617N (brass)