??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO PV 08E21 - Vanne simple à passage direct
Nomenclature
SO PV 08E21-6 F 258.7820.060
TYPE
Type
DK
mm
MATNR
Mat.-Nr.
BAR
Pression (PN)
10 mm
G
Filetage
1/4
SW1
14 mm
SW2
17 mm
L
62.0 mm
A
48.0 mm
H
41.5 mm
B
38.0 mm
ZK
28.0 mm
EK
5.5 mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Matériau
CW617N (laiton)