??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Soft Rubber - 80-350lbs.
Bill of material
W-0800-CSR
PN
Part Number
W-0800-CSR
SER
Series
Soft Rubber
D
Diameter
Дюйм
W
Tread Width
7/8 Дюйм
WT
Type
COL
Color
B
Bearing Type
HUB
Hub Length
15/16 Дюйм
BORE
Standard Bore
1/2 Дюйм
CAP
Capacity
80 lbs.
WGT
Weight
0.12 lbs.
TG
Thread Guards
SW
Side Washers
DUR
Durometer
75 - 85 A Scale