??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Description
Softwell - Automatische Enthärtungsanlage
Bill of material
Softwell S_8203510
SA010ID04
Herstellername
Judo Wasseraufbereitung GmbH
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
SA700ID04
Armaturentyp
Wasserbehandlung/Enthärtung
SA810ID04
DATANORM-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Wasserbehandlung
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SOFTwell
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Enthärtung
SA300ID03
Gehäuseanschlussarten (in Flussrichtung)
Außengewinde
SA350ID03
Einbausituation
Trinkkaltwasser
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
roh
SA700ID34
Nenndruck
10
SA700ID35
min. Betriebstemperatur TB
5 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur TB
30 °C
LOD
Level of Development
SA700ID08
max. Betriebsdruck(Arbeitsdruck)ps
7 bar
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 2, DIN 4109