HTA-H6991
unitray
Cable Tray Horizontal Tee Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{unitray/cable_tray_horizontal_tee_fittings/aluminum_e1_heavy_duty_160mm_siderail/solid_bottom.prj},{NB=HTA-H6991},{SHA256=tCPy0Yzb0OHJZcRbcbr4fE1X7frv/A7TJHryYP8C6SE=},{INAME=01362__hta2dh6991},{DESC=Horizontal Tee Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{R=6 - 610},{W1=9 - 900 mm (36)\"},{W2=9 - 900 mm (36)\"},{RS=1 - Solid Bottom},{PN=HTA-H6991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 196
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Solid Bottom - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
HTA-H6991
DESC
Description
Horizontal Tee Fitting
Horizontal Tee Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
R
Radius
6 - 610
6 - 610
W1
Width 1
9 - 900 mm (36)"
9 - 900 mm (36)"
W2
Width 2
9 - 900 mm (36)"
9 - 900 mm (36)"
RS
Rung Spacing
1 - Solid Bottom
PN
Part Number
HTA-H6991
HTA-H6991