702C-N2A
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_7/sottobase_per_batterie_con_entrate_e_uscite_fronta.prj},{NB=702C-N2A},{TG=18},{A=19},{B=81},{C=55},{E=7.5},{F=19.5},{G=44.5},{L=13.0},{L1=6.0},{M=7.0},{NDMD=9.728},{KDMD=8.566},{NDMH=5.000},{KDMH=4.134},{AX=36.500},{BX=7.600},{CX=35.500},{DX=10.500},{EX=36.000},{FX=14.500},{GX=40.000},{HX=17.000},{IX=45.500},{JX=5.500},{KX=12.000},{LX=8.500},{MX=11.500},{NX=6.000},{OX=5.660},{PX=23.500},{PX1=35.500},{RX=3.800},{SX=6.310},{TX=35.000},{UX=25.000},{VX=20.000},{ZX=8.160},{A1X=8.460},{B1X=16.500},{C1X=8.500},{D1X=6.000},{E1X=2.000},{F1X=40.000},{G1X=22.500},{H1X=10.000},{I1X=3.000},{J1X=3.500},{K1X=28.000},{L1X=29.500},{M1X=6.000},{N1X=3.000},{O1X=14.000},{P1X=36.500},{R1X=8.000},{S1X=3.000},{T1X=12.500},{NDMX=3.000},{KDMX=2.459},{U1X=19.500},{V1X=3.250},{Z1X=7.000},{IDNR=},{MOD=702C-N2A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Sottobase per batterie con entrate e scarichi convogliati e uscite frontali (Serie 7)
Stückliste
702C-N2A
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
702C-N2A
702C-N2A
TG
Size (ISO 15407-1)
18
18
mm
A
19
19
mm
B
81
81
mm
C
55
55
mm
D
G1/8
G1/8
E
7.5
7.5
mm
F
19.5
19.5
mm
G
44.5
44.5
mm
H
M5
L
13.0
13.0
mm
L1
6.0
6.0
mm
M
7.0
7.0
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext