??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Sound Absorber SDE 2 - SBV/SBZ - Sound Absorber SDE 2 - SBV/SBZ
Спецификация
161406
TYP
Typ
LODLEVEL
Level of detail
DW
Angle of rotation
°
AB
Connection to the building structure
Ø 16.5 mm
AS
Connection to the system
Ø 17 mm
C
Spring constant
3.5 kN/mm
G
Gewicht
kg
VERP
Pack. [Set]
10
ARTNR
Artikel Nr.