??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
SP - Befestigungslaschen, Kunststoff, für Sensoren/Reflektoren, Form A, für Sensorbefestigung
Stückliste
Befestigungslasche SP-B10-A
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D
Bohrung
K
21 mm
L1
58.5 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
M
25 mm
S
Vierkant
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails