??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
SPALATO EASY OVAL - Éclairage LED avant horizontal. Miroir OVAL avec cadre en résine
Nomenclature
S990219NE
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S990219NE
MAT2
Finition du cadre
RA
Anti-buée
WT
Watt
4 W
MAT
MIRROR
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S990219NE
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.ov.c/luce S990219NE
SDESCR2
Description très brève 2
SPALATO EASY L52xH92xP5 NE
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: SPALATO EASY Specchio d arredo ovale con luce Prod. No.: S990219NE L52xH92xP5 NE
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586848529
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
52 cm
HEIGHT
Hauteur
92 cm
DEPTH
Profondeur
5 cm
WEIGHT
Poids
11 kg
SER
Gamme
Spalato easy
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S990219NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S99
STRUT
Structure du matériau
Aluminium