??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
SPALATO EASY ROUND - Luce led frontale orizzontale. Specchio TONDO con telaio in resina
Lista materiale
S990310NE
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S990310NE
HEIGHT
Altezza
cm
MAT2
Finitura del telaio
RA
Antiapannamento
WT
Watt
3 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S990310NE
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.tondo c/luce S990310NE
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
SPALATO EASY L62xH62xP5 NE
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: SPALATO EASY Specchio d arredo tondo con luce Prod. No.: S990310NE L62xH62xP5 NE
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586848697
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
62 cm
DEPTH
Profondità
5
WEIGHT
Peso
12 kg
SER
Serie
Spalato easy
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S990310NE
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S99
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
VER1
1
VER
1