??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
SPALATO+ RECTANGULAR - Éclairage LED avant + lumière ambiante. Miroir RECTANGULAIRE avec cadre en résine
Nomenclature
S991210NE
LODDEST
Destination LOD
LODLEVELX
Niveau de contribution variable LOD
'350','350'
CODE
Code
S991210NE
WIDTH
L
MAT2
Finition du cadre
RA
Anti-buée
BT
Connexion Bluetooth
WT
Watt
38 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S991210NE
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce. S991210NE
SDESCR2
Description très brève 2
SPALATO+L62xH82xP5 NE
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: SPALATO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S991210NE L62xH82xP5 NE
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586849373
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
82 cm
DEPTH
Profondeur
5 cm
SER
Gamme
Spalato+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S991210NE
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S99
STRUT
Structure du matériau
Aluminium