??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW5002 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01291
PN
Part No.
0270-01291
MN
Model Number
ALHW5002
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
STYLE
Style
A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.000 英寸
DESCRIPTION
Description
ALHW5002 30.1/1 A 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
C
5.335 英寸
CD
1.969 英寸
CC
1.102 英寸
D
2.146 英寸
F
1.496 英寸
G
0.118 英寸
H
4-M6x9 mm
BC
B.C.
3.700 英寸
I
2.559 英寸
L
6.858 英寸
NN
3.188 英寸
S
1.571 英寸
T
1.000 英寸
U
0.625 英寸
V
2.677 英寸
IK
Input Keyway
3/16 SQ x 1.00
OK
Output Keyway
1/4 SQ
WT
Wt.
8 Lbs.