카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-01301
Hub City
Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Helical Worm Double Reduction Drives
ALHW5000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/spartan_awgd/spartan_alhw_double_reduction/series_alhw5000/alhw5004_asmtab.prj},{NB=0270-01301},{MN=ALHW5004},{AS=N/A},{RATIO=30.1/1},{STYLE=A},{GT=N/A},{FS=56C},{OD=1.000},{PT=Right Angle},{PL=Spartan Aluminum Helical-Worm},{IT=Motor Frame},{ID=0.625},{OT=Shaft},{C=5.335},{CD=1.969},{CC=1.102},{D=2.146},{F=1.496},{G=0.118},{H=4-M6x9},{BC=3.700},{I=2.559},{LQ=6.412},{N=3.940},{T=0.999},{V=2.677},{IK=3/16 x 3/32},{OK=1/4 SQ},{AJ=5.875},{AK=4.502},{BD=6.500},{BF=0.405},{U=0.625},{WT=11},{PPATH=parts/alhw5004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW5004 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01301
PN
Part No.
0270-01301
MN
Model Number
ALHW5004
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
30.1/1
43.0/1
60.2/1
77.4/1
111.8/1
154.8/1
184.9/1
258.0/1
292.4/1
344/1
430/1
30.1/1
43.0/1
60.2/1
77.4/1
111.8/1
154.8/1
184.9/1
258.0/1
292.4/1
344/1
430/1
STYLE
Style
A
B
C
A
B
C
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
1.000
인치
DESCRIPTION
Description
ALHW5004 30.1/1 A 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
C
5.335
인치
CD
1.969
인치
CC
1.102
인치
D
2.146
인치
F
1.496
인치
G
0.118
인치
H
4-M6x9
mm
BC
B.C.
3.700
인치
I
2.559
인치
LQ
6.412
인치
N
3.940
인치
T
0.999
인치
V
2.677
인치
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32
OK
Output Keyway
1/4 SQ
AJ
5.875
인치
AK
4.502
인치
BD
6.500
인치
BF
0.405
인치
U
U Bore
0.625
인치
WT
Wt.
11
Lbs.