??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW6301 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01341
PN
Part No.
0270-01341
MN
Model Number
ALHW6301
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.125 英寸
DESCRIPTION
Description
ALHW6301 29.5/1 A
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.750 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
6.693 英寸
CD
2.480 英寸
CC
1.496 英寸
D
2.756 英寸
F
1.772 英寸
G
0.197 英寸
H
8-M8x17 mm
BC
B.C.
3.540 英寸
I
3.110 英寸
L
8.689 英寸
N
4.850 英寸
S
1.969 英寸
T
1.124 英寸
U
0.750 英寸
V
2.953 英寸
IK
Input Keyway
3/16 SQ x 1.00
OK
Output Keyway
1/4 SQ
WT
Wt.
19 Lbs.