??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Spartan ALHW8504 - Spartan ALHW Double Reduction
Bill of material
0270-01501
PN
Part No.
0270-01501
MN
Model Number
ALHW8504
AS
Assembly Style
N/A
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.500 英寸
DESCRIPTION
Description
ALHW8504 32.3/1 A 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Spartan Aluminum Helical-Worm
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
9.134 英寸
CD
3.347 英寸
CC
1.496 英寸
D
3.720 英寸
F
2.520 英寸
G
0.138 英寸
H
4-M10x8 mm
BC
B.C.
5.120 英寸
I
3.937 英寸
LQ
7.894 英寸
N
5.550 英寸
T
1.498 英寸
V
4.331 英寸
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32
OK
Output Keyway
3/8 SQ
AJ
5.875 英寸
AK
4.502 英寸
BD
6.500 英寸
BF
0.405 英寸
U
U Bore
0.625 英寸
WT
Wt.
47 Lbs.