SPB375-8
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPB
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spb/spb_8.prj},{NB=SPB375-8},{CN=SPB375-8},{DD=375},{DE=382},{VS1X=4445},{VS2X=110 (100)},{TYPE=50U},{DB=215},{I=81},{S1=-},{S2=38.5},{W=158},{H=24},{CD=SPB3758},{MASS=0.85},{WEIGHT=40.5},{VS4X=83,100},{X=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SPB-8
明细表
SPB375-8
CN
型号
SPB375-8
SPB375-8
DD
基准直径
375
375
mm
DE
外径 de
382
382
mm
VS1X
轴衬型号
4445
4445
mm
VS2X
最大轴孔径
110 (100)
110 (100)
mm
TYPE
类型
50U
50U
mm
DB
尺寸db
215
215
mm
I
尺寸1
81
81
mm
S2
尺寸s2
38.5
38.5
mm
W
尺寸w
158
mm
H
尺寸h 0~+2
24
24
mm
MASS
惯性时刻
0.85
0.85
kg * m^2
WEIGHT
重量
40.5
40.5
kg