SPC250-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPC
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spc/spc_3.prj},{NB=SPC250-3},{CN=SPC250-3},{DD=250},{DE=259.6},{BN=2517},{DMAX=60 (60)},{TYPE=50U},{DB=120},{L=45},{S1=-},{S2=20},{W=85},{H=26},{CADDATA=SPC2503},{INERTIA=0.108},{WEIGHT=10.6},{PRICE=25,3},{VERS=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SPC-3
明细表
SPC250-3
CN
型号
SPC250-3
SPC250-3
DD
基准直径
250
250
mm
DE
外径 de
259.6
259.6
mm
BN
轴衬型号
2517
2517
DMAX
最大轴孔径
60 (60)
60 (60)
mm
TYPE
类型
50U
50U
DB
尺寸db
120
120
mm
L
尺寸1
45
45
mm
S1
尺寸s1
-
mm
S2
尺寸s2
20
20
mm
W
尺寸w
85
mm
H
尺寸h 0~+2
26
26
mm
INERTIA
惯性时刻
0.108
0.108
kg*m2
WEIGHT
重量
10.6
10.6
kg